cancelar
OK

You are here:

Tecnología de accionamiento sin armario de distribución

  • Rango de potencia de 0,4 kW...11 kW
  • Tensión de conexión de red de 380 V...500 V

IndraDrive Mi es un sistema de accionamiento modular sin armario de distribución compuesto por servoaccionamientos integrados en el motor y cercanos a él y también por los correspondientes componentes para la alimentación conjunta de potencia a los accionamientos. Permite la integración de todos los componentes eléctricos del accionamiento directamente en la máquina. Permite hasta accionamientos 30 IndraDrive Mi en una cadena cinemática de hasta 200 m de longitud.


IndraDrive Mi

KSM02: servoaccionamiento integrado en el motor

  • Rango de potencia de 0,4 kW...1,2 kW
  • Pares de torsión continuos de 2,2 N m...10,5 N m
  • Pares de torsión máximos de 9,4 N m...35 N m
  • Tensión de conexión CC 540 V...750 V
  • Tipo de protección IP65

IndraDrive Mi

KMS02/03: servoaccionamiento cercano al motor

  • Rango de potencia de 2,2 kW...11 kW
  • Corrientes continuas de 6 A...22 A
  • Corriente máximas de 18 A...36 A
  • Tensión de conexión CC 540 V...750 V
  • Tipo de protección IP65

IndraDrive Mi

KCU02: sistema electrónico de control

  • Potencia 18,8 kW
  • Corriente continua 25 A
  • Corriente máxima 71 A
  • Tensión de conexión CC 540 V...750 V
  • Tipo de protección IP20

IndraDrive Mi

KMV03: módulo de alimentación descentralizado

  • Rango de potencia de 1,5 kW...7,5 kW
  • Tensión de conexión de red de 380 V...500 V
  • Tipo de protección IP65
  • Dirección de energía alimentadora y realimentadora

IndraDrive Mi

KNK03: módulo de red descentralizado

  • Rango de potencia de 1,5 kW...7,5 kW
  • Tensión de conexión de red de 380 V...500 V
  • Tipo de protección IP65


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-08 18:50:03