취소
확인

You are here:

캐비닛 미사용 구동 기술

  • 출력 범위 0.4kW ... 11kW
  • 주 전원 연결 전압 380V ... 500V

IndraDrive Mi는 모터에 내장된 서보 드라이브와 모터 근처에 있는 서보 드라이브뿐 아니라 드라이브로 공동의 전력 공급을 위한 해당 부품으로 이루어져 있고 캐비닛이 없는 모듈식 드라이브 시스템입니다. 이 시스템 덕분에 모든 전기 드라이브 부품을 기계에 직접 내장할 수 있습니다. 최대 200m 길이의 단일 드라이브 열에서 최대 30대의 IndraDrive Mi 드라이브를 작동할 수 있습니다.


IndraDrive Mi

KSM02 - 모터 통합 서보 드라이브

  • 출력 범위 0.4kW ... 1.2kW
  • 연속 토크 2.2Nm ... 10.5Nm
  • 최대 토크 9.4Nm ... 35Nm
  • DC 라인 전압 540V ... 750V
  • 보호 유형 IP65

IndraDrive Mi

KMS02/03 - 모터 근처 서보 드라이브

  • 출력 범위 2.2kW ... 11kW
  • 연속 전류 6A ... 22A
  • 최대 전류 18A ... 36A
  • DC 라인 전압 540V ... 750V
  • 보호 유형 IP65

IndraDrive Mi

KCU02 - 컨트롤 전자 장치

  • 전력 18.8kW
  • 연속 전류 25A
  • 최대 전류 71A
  • DC 라인 전압 540V ... 750V
  • 보호 유형 IP20

IndraDrive Mi

KMV03 - 분산형 전원 모듈

  • 출력 범위 1.5kW ... 7.5kW
  • 주 전원 연결 전압 380V ... 500V
  • 보호 유형 IP65
  • 정류기 및 재생 기능

IndraDrive Mi

KNK03 분산형 주 전원 모듈

  • 출력 범위 1.5kW ... 7.5kW
  • 주 전원 연결 전압 380V ... 500V
  • 보호 유형 IP65


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-08 18:50:03