取消
确定

您的位置:

无柜式驱动技术

  • 0.4 kW ... 11 kW 功率范围
  • 380 V ... 500 V 电源连接电压

IndraDrive Mi 是一种无柜式模块化驱动系统,由集成了电机的伺服驱动器、近电机伺服驱动器以及常见的驱动器供电部件组成。此系统可使所有的电力驱动部件直接集成到机器中。长达 200 m 的单根驱动绳,最多可运行30个 IndraDrive Mi驱动器。


IndraDrive Mi

KSM02 - 集成了电机的伺服驱动器

  • 0.4 kW ... 1.2 kW 功率范围
  • 2.2 Nm ... 10.5 Nm 连续扭矩
  • 9.4 Nm ... 35 Nm 最大扭矩
  • 540 V ... 750 V 直流 线路电压
  • 防护类型 IP65

IndraDrive Mi

KMS02/03 - 近电机伺服驱动器

  • 2.2 kW ... 11 kW 功率范围
  • 6 A ... 22 A 连续电流
  • 18 A ... 36 A 最大电流
  • 540 V ... 750 V 直流 线路电压
  • 防护类型 IP65

IndraDrive Mi

KCU02 - 电子控制元件

  • 18.8 kW 功率
  • 连续电流 25 A
  • 71 A 最大电流
  • 540 V ... 750 V 直流 线路电压
  • 防护等级IP20

IndraDrive Mi

KMV03 - 分散供应模块

  • 1.5 kW ... 7.5 kW 功率范围
  • 380 V ... 500 V 电源连接电压
  • 防护类型 IP65
  • 整流器和再生功能

IndraDrive Mi

KNK03 分散式电源模块

  • 1.5 kW ... 7.5 kW 功率范围
  • 380 V ... 500 V 电源连接电压
  • 防护类型 IP65


可以调整,状态 2019-05-08 18:50:03