取消
确定

您的位置:

工业IoT


软件工具

IoT Gateway

  • 使用 IT 界的应用支持当前机器进行更便捷的数据交换,例如 MES 系统、分析应用、数据库应用或云服务。
  • 无需同时运行 loT Gateway 和机械控制系统以进入机械程序
  • 基于网页的配置和运行可避免产生任何程序化障碍
  • 已互相匹配、预配置、耐用的硬件和软件模块
  • 坚固、可靠、耐用的XM控制硬件

软件工具

WebConnector

  • 独立于平台 - 可在所有具有 Java Runtime (Java Runtime Environment, JRE) 的设备上运行
  • 经由 WebSockets 快速地进行数据交换
  • 通过 OPC UA 和开放核心接口与下级设备通信
  • 基于网络的人机界面的集成网络服务器


    可以调整,状态 2019-05-09 01:22:49