annuler
OK

Vous êtes ici

PC industriels et panneaux de commande

Informations complémentaires


    Panel-PC

    VR, VPP

    • Box PC et afficheur déporté combinés
    • Forme compacte
    • Format d'affichage évolutif
    • Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
    • Construction robuste

    PC box

    PR, VPB

    • PC industriels pour montage en armoire de commande
    • Forme compacte
    • Optimisation armoire électrique
    • Construction robuste

    Écran

    DR, VDP

    • Forme compacte
    • Format d'affichage évolutif
    • Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
    • Construction robuste

    Petits appareils de commande

    VR21

    • Une entrée en matière économique pour la commande et la surveillance
    • Dimensions compactes
    • Commande écran tactile
    • Étude de projet simple de la visualisation des installations
    • Logiciel de visualisation exhaustif

    Appareils de commande manuels

    VCH, VH21

    • Utilisation flexible via le principe Hot-Plug
    • Fonctions de sécurité pour homme et machine
    • Poignées de maintien avec touches de syntonisation et d'arrêt
    • Construction robuste pour applications industrielles
    • Optimisé ergonomiquement pour travailler sans fatigue en toute sécurité

    PC intégré

    VEP

    • Exécution d'appareil compacte pour montage en armoire de commande
    • Exécution d'appareil robuste en boîtier pour montage sur bras support
    • Matériel sans disque dur, sans équipements en rotation
    • Fonctions Multi Touch innovantes
    • Pilotage et visualisation avec l'outil logiciel WinStudio

    Zones de commande de la machine

    VAM

    • Concept de commande étudié
    • Indice de protection IP54

    Claviers

    VAK

    • Clavier tiroir avec souris intégrée
    • Clavier à membrane avec pavé numérique séparé
    • Indice de protection IP65

    Carte enfichables

    Sercans III, VPB

    • Interface Sercos Master
    • CPU de sécurité pour applications SafeLogic

    Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 10:54:15