cancelar
OK

You are here:

Ordenador industrial y paneles de manejo

Más información


    Panel-PC

    VR, VPP

    • Combinación de PC de caja y visualizador independiente
    • Forma constructiva compacta
    • Formato del visualizador escalable
    • Operación mediante teclas, táctil y multitáctil con gestos
    • Construcción robusta

    PC de caja

    PR, VPB

    • PC industriales para montaje de armario de conexiones
    • Forma constructiva compacta
    • Optimizado para armario de conexiones
    • Construcción robusta

    Visualizador

    DR, VDP

    • Forma constructiva compacta
    • Formato del visualizador escalable
    • Operación mediante teclas, táctil y multitáctil con gestos
    • Construcción robusta

    Miniterminales operativos

    VR21

    • Acceso económico para la operación y la visualización
    • Dimensiones compactas
    • Operación mediante pantalla táctil
    • Diseño sencillo de proyectos de la visualización de instalaciones
    • Software amplio de visualización

    Dispositivos de mando manual

    VCH, VH21

    • Uso flexible mediante principio Hot-Plug
    • Funciones de seguridad para hombre y máquina
    • Empuñadura con pulsadores de parada y confirmación integrados
    • Construcción resistente para uso industrial
    • Con optimización ergonómica para trabajos seguros y sin esfuerzo

    PC integrado

    VEP

    • Modelo compacto para montaje de armario de conexiones
    • Modelo robusto en carcasa para montaje de brazo de soporte
    • Hardware sin disco duro, sin medios giratorios
    • Innovadoras funciones multitáctil
    • Manejo y visualización con la herramienta de software WinStudio

    Paneles de mando de las máquinas

    VAM

    • Concepto de manejo elaborado
    • Tipo de protección IP54

    Teclados

    VAK

    • Teclado de entrada con ratón integrado
    • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
    • Tipo de protección IP65

    Tarjetas enchufables

    Sercans III, VPB

    • Interfaz maestra Sercos
    • CPU de seguridad para aplicaciones SafeLogic

    © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-10 10:54:15