취소
확인

You are here:

산업용 PC 및 오퍼레이팅 패널

추가 정보


    패널 PC

    VR, VPP

    • 박스 PC와 분리식 디스플레이의 콤비네이션
    • 컴팩트한 디자인
    • 확장 가능한 디스플레이 형식
    • 멀티 터치 제스처 제어, 터치스크린, 키 입력
    • 내구성이 뛰어난 구조

    Box PC

    PR, VPB

    • 컨트롤 캐비닛 설치에 적합한 산업용 PC
    • 컴팩트한 디자인
    • 컨트롤 캐비닛에 최적화됨
    • 내구성이 뛰어난 구조

    디스플레이

    DR, VDP

    • 컴팩트한 디자인
    • 확장 가능한 디스플레이 형식
    • 멀티 터치 제스처 제어, 터치스크린, 키 입력
    • 내구성이 뛰어난 구조

    컴팩트 오퍼레이팅 패널

    VR21

    • 조작과 모니터링에 적합한 베이스
    • 초소형 크기
    • 터치스크린 조작
    • 손쉬운 시스템 시각화의 프로젝트 계획
    • 포괄적 시각화 소프트웨어

    모바일 오퍼레이팅 패널

    VCH, VH21

    • 핫 플러그 원리에 따른 유연한 사용
    • 사람과 장비를 위한 안전 기능
    • 통합형 활성화 및 정지 키가 있는 핸들
    • 산업 용도의 견고한 구조
    • 작업의 신뢰성을 높여주고 피로를 없애주는 최적의 인체공학적 디자인

    임베디드 PC

    VEP

    • 캐비닛 어셈블리에 제격인 컴팩트한 장치 버전
    • 서포팅 암에 조립을 위한 하우징 내의 견고한 장치 버전
    • 하드 디스크, 회전식 매체가 없는 하드웨어
    • 혁신적인 멀티 터치 기능
    • WinStudio 소프트웨어 도구를 사용한 오퍼레이팅 및 시각화

    장비 컨트롤 패널

    VAM

    • 운영자에게 최적화된 디자인
    • 보호 유형 IP54

    키보드

    VAK

    • 통합형 마우스가 있는 슬라이드 아웃 키보드
    • 별도의 숫자 블록이 있는 포일 키보드
    • 보호 유형 IP65

    플러그인 카드

    Sercans III, VPB

    • Sercos 마스터 인터페이스
    • SafeLogic 응용 프로그램용 안전 CPU

    © Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-10 10:54:15