отменить
ОК

You are here:

Промышленные ПК и панели управления

Дополнительная информация


    Panel-PC

    VR, VPP

    • Сочетание блочного ПК и вынесенного дисплея
    • Компактная конструкция
    • Масштабируемый формат дисплея
    • Мультисенсорное управление жестами, касаниями и кнопками
    • Надежная конструкция

    Промышленный компьютер Box-PC

    PR, VPB

    • Промышленные ПК для размещения в шкафу управления
    • Компактная конструкция
    • Оптимизация под шкаф управления
    • Надежная конструкция

    Дисплей

    DR, VDP

    • Компактная конструкция
    • Масштабируемый формат дисплея
    • Мультисенсорное управление жестами, касаниями и кнопками
    • Надежная конструкция

    Компактные панели управления

    VR21

    • Управление и контроль по выгодной цене
    • Компактные размеры
    • Управление с сенсорного экрана
    • Простое проектирование системы визуализации
    • Объемное ПО визуализации

    Пульты ручного управления

    VCH, VH21

    • Универсальное применение благодаря принципу «горячей» замены
    • Функции безопасности для человека и машины
    • Ручки со встроенными кнопками подтверждения и останова
    • Прочный корпус – специально для применения в промышленности
    • Оптимальная эргономика для безопасной и неутомляющей работы

    Встроенный ПК

    VEP

    • Компактное исполнение для установки в распределительный шкаф
    • Прочный корпус для установки на консоль
    • Без жесткого диска, без вращающихся компонентов
    • Инновационные мультисенсорные функции
    • Управление и визуализация с помощью программного средства WinStudio

    Панели управления станками

    VAM

    • Детально продуманная концепция управления
    • Класс защиты IP54

    Клавиатуры

    VAK

    • Выдвижная клавиатура со встроенной мышкой
    • Пленочно-контактная клавиатура с отдельным цифровым блоком
    • Класс защиты IP65

    Встраиваемые платы

    Sercans III, VPB

    • Интерфейс ведущего устройства Sercos
    • ЦП систем безопасности для приложений SafeLogic

    © Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2019-01-11 12:23:25