annuler
OK

Vous êtes ici

Systèmes de pompes


Systèmes de réglage électrohydrauliques

  • Le SY(H)DFE est un système de régulation électrohydraulique sur la base de pompe à pistons axiaux à cylindrée variable pour
    - une régulation de la pression
    - une régulation du débit d'alimentation
    - une régulation en cascade p/Q et
    - une limitation de puissance (en option) variables

    Entraînements de la pompe à vitesse de rotation variable - Sytronix

    • Réduction des dépenses d'exploitation
    • Émission de bruit faible
    • Réduction des coûts d'investissement
    • Moins d'espace requis
    • Sécurité d'utilisation améliorée


    Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
    Sous réserve de modifications, État 2022-03-08 08:05:34