취소
확인

You are here:

비례 방향 밸브


비례 방향 밸브는 통합 전자장치(OBE)를 포함하거나 포함하지 않은 직동형 밸브 및 파일럿 작동형 밸브로 사용할 수 있습니다. 통합 전자장치를 사용하면 배선 작업이 줄어들고 취급이 용이합니다. 이러한 밸브는 많은 폐쇄 루프 용도에 이상적입니다.


US customary 단위계의 값은 환산되고 반올린된 값입니다. 의심이 가능 경우에는 미터 단위의 값만 유효합니다.
© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 02:04:28