annuler
OK

Vous êtes ici

Pressostats électroniques


Pressostat électronique avec deux sorties tout ou rien

HEDE11A1-1X

  • Série 1X
  • Pression de service maximale 5800 psi
  • Paliers de pression 1450, 3600 et 5800 psi
  • Réglage de point de commutation simple via deux bagues d'arrêt lisibles de manière idéale


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2019-12-02 12:10:29