abbrechen
OK

Sie sind hier:

Drosselventile


Drosselventile dienen der Volumenstrombegrenzung von Verbraucheranschlüssen.


Drosselventile

MG

  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 106 gpm

Drosselrückschlagventile

MK

  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 106 gpm

Drosselventil

FG

  • Nenngröße 16 … 32
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 106 gpm

Drosselrückschlagventil

FK

  • Nenngröße 16 … 32
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 106 gpm

Zwillings-Drosselrückschlagventil, direkt gesteuert

Z2FS 6...XC

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 21,1 gpm
  • Einsatzbereich nach Richtlinie 94/9/EG I M2, II 2G, II 2D
  • Zündschutzart des Ventils: c (EN 13463-5:2004-03)

Zwillings-Drosselrückschlagventil

Z2FS 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 21,1 gpm

Drosselrückschlagventil

Z2FS 10

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 42,3 gpm

Drosselrückschlagventil

Z2FS 16

  • Nenngröße 16
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 5100 psi
  • Maximaler Volumenstrom 66 gpm

Drosselrückschlagventil

Z2FS 22

  • Nenngröße 25
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 5100 psi
  • Maximaler Volumenstrom 95,1 gpm

Drosselventil

Z1FG

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 18,5 gpm

Drosselventil

Z.FG

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 42,3 gpm

Feindrossel

F

  • Nenngröße 10, 5
  • Geräteserie 2X, 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 3050 psi
  • Maximaler Volumenstrom 21,1 gpm


Werte im US customary Einheitensystem sind umgerechnete und gerundete Werte. Im Zweifel sind nur metrische Werte gültig.
Änderungen vorbehalten, Stand 2020-08-24 12:32:37