cancelar
OK

You are here:

Válvulas estranguladoras


Las válvulas estranguladoras sirven para limitar el caudal de las conexiones a consumidores.


Válvulas estranguladoras

MG

  • Tamaño nominal 6 … 30
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 106 gpm

válvulas estranguladoras-antirretorno

MK

  • Tamaño nominal 6 … 30
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 106 gpm

Válvula estranguladora

FG

  • Tamaño nominal 16 … 32
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 106 gpm

Válvula estranguladora-antirretorno

FK

  • Tamaño nominal 16 … 32
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 106 gpm

Válvula estranguladora-antirretorno gemela, accionamiento directo

Z2FS 6...XC

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 21,1 gpm
  • Ámbito de aplicación según la Directiva 94/9/CE I M2, II 2G, II 2D
  • Tipo de protección de la válvula: c (EN 13463-5:2004-03)

Válvula estranguladora-antirretorno gemela

Z2FS 6

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 21,1 gpm

Válvula estranguladora-antirretorno

Z2FS 10

  • Tamaño nominal 10
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 42,3 gpm

Válvula estranguladora-antirretorno

Z2FS 16

  • Tamaño nominal 16
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 5100 psi
  • Caudal máximo 66 gpm

Válvula estranguladora-antirretorno

Z2FS 22

  • Tamaño nominal 25
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 5100 psi
  • Caudal máximo 95,1 gpm

Válvula estranguladora

Z1FG

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 18,5 gpm

Válvula estranguladora

Z.FG

  • Tamaño nominal 10
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 42,3 gpm

Estranguladora fina

F

  • Tamaño nominal 10, 5
  • Serie 2X, 3X
  • Presión de servicio máxima 3050 psi
  • Caudal máximo 21,1 gpm


Los valores del sistema de unidades US customary son valores convertidos y redondeados. En caso de duda, solo son válidos los valores métricos.
© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-08-24 12:32:37