annuler
OK

Vous êtes ici

Soupapes d'étranglement


Les valves d'étranglement servent à la limitation du débit des raccords de consommateur.


Soupapes d'étranglement

MG

  • Calibre 6 … 30
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 106 gal/min

Clapets anti-retour à étranglement

MK

  • Calibre 6 … 30
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 106 gal/min

Clapet d'étranglement

FG

  • Calibre 16 … 32
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 106 gal/min

Clapet anti-retour à étranglement

FK

  • Calibre 16 … 32
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 106 gal/min

Double clapet anti-retour d'étranglement, à commande directe

Z2FS 6...XC

  • Calibre 6
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 21,1 gal/min
  • Domaine d'application selon la directive 94/9/EG I M2, II 2G, II 2D
  • Type de protection du distributeur: c (EN 13463-5:2004-03)

Double clapet anti-retour d'étranglement

Z2FS 6

  • Calibre 6
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 21,1 gal/min

Clapet anti-retour à étranglement

Z2FS 10

  • Calibre 10
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 42,3 gal/min

Clapet anti-retour à étranglement

Z2FS 16

  • Calibre 16
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 5100 psi
  • Débit maximal 66 gal/min

Clapet anti-retour à étranglement

Z2FS 22

  • Calibre 25
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 5100 psi
  • Débit maximal 95,1 gal/min

Clapet d'étranglement

Z1FG

  • Calibre 6
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 18,5 gal/min

Clapet d'étranglement

Z.FG

  • Calibre 10
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit maximal 42,3 gal/min

Clapet d'étranglement fin

F

  • Calibre 10, 5
  • Série 2X, 3X
  • Pression de service maximale 3050 psi
  • Débit maximal 21,1 gal/min


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2020-08-24 12:32:37