interrompere
OK

Vi trovate qui:

Valvole di strozzamento


Le valvole di strozzamento vengono utilizzate per la limitazione della portata dei collegamenti utenze.


Valvole di strozzamento

MG

  • Grandezza nominale 6 … 30
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 106 gpm

Valvola di strozzamento di non ritorno

MK

  • Grandezza nominale 6 … 30
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 106 gpm

Valvola di strozzamento

FG

  • Grandezza nominale 16 … 32
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 106 gpm

Valvola di strozzamento di non ritorno

FK

  • Grandezza nominale 16 … 32
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 106 gpm

Valvola doppia di strozzamento di non ritorno, a controllo diretto

Z2FS 6...XC

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 21,1 gpm
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva 94/9/EG I M2, II 2G, II 2D
  • Tipo di protezione antideflagrante della valvola: c (EN 13463-5:2004-03)

Valvola doppia di strozzamento di non ritorno

Z2FS 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 21,1 gpm

Valvola di strozzamento di non ritorno

Z2FS 10

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 42,3 gpm

Valvola di strozzamento di non ritorno

Z2FS 16

  • Grandezza nominale 16
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 5100 psi
  • Portata massima 66 gpm

Valvola di strozzamento di non ritorno

Z2FS 22

  • Grandezza nominale 25
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 5100 psi
  • Portata massima 95,1 gpm

Valvola di strozzamento

Z1FG

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 18,5 gpm

Valvola di strozzamento

Z.FG

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 42,3 gpm

Valvola di strozzamento di precisione

F

  • Grandezza nominale 10, 5
  • Serie 2X, 3X
  • Pressione d'esercizio massima 3050 psi
  • Portata massima 21,1 gpm


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-08-24 12:32:37