キャンセル
OK

You are here:

スロットル弁


スロットル弁は、制御ポートの流量を制限するために使用されます。


スロットル弁

MG

  • サイズ 6 … 30
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 106 gpm

スロットルチェック弁

MK

  • サイズ 6 … 30
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 106 gpm

スロットル弁

FG

  • サイズ 16 … 32
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 106 gpm

スロットルチェック弁

FK

  • サイズ 16 … 32
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 106 gpm

ダブルスロットルチェック弁 (ダイレクト形)

Z2FS 6...XC

  • サイズ 6
  • シリーズ 4X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 21.1 gpm
  • 指令 94/9/EG I M2、II 2G、II 2D に準拠した適用区域
  • バルブの保護種類: c (EN 13463-5:2004-03)

ダブルスロットルチェック弁

Z2FS 6

  • サイズ 6
  • シリーズ 4X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 21.1 gpm

スロットルチェック弁

Z2FS 10

  • サイズ 10
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 42.3 gpm

スロットルチェック弁

Z2FS 16

  • サイズ 16
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 5100 psi
  • 定格流量 66 gpm

スロットルチェック弁

Z2FS 22

  • サイズ 25
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 5100 psi
  • 定格流量 95.1 gpm

スロットル弁

Z1FG

  • サイズ 6
  • シリーズ 4X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 18.5 gpm

スロットル弁

Z.FG

  • サイズ 10
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 42.3 gpm

ファインオリフィス

F

  • サイズ 10, 5
  • シリーズ 2X, 3X
  • 定格圧力 3050 psi
  • 定格流量 21.1 gpm


米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-08-24 12:32:37