취소
확인

You are here:

스로틀 밸브


스로틀 밸브는 작동 포트의 흐름을 제한하는 데 사용됩니다.


스로틀 밸브

MG

  • 크기 6 … 30
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 106 gpm

스로틀 체크 밸브

MK

  • 크기 6 … 30
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 106 gpm

쓰로틀 밸브

FG

  • 크기 16 … 32
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 106 gpm

쓰로틀 체크 밸브

FK

  • 크기 16 … 32
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 106 gpm

트윈 스로틀 체크 밸브, 직동형

Z2FS 6...XC

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 4X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 21.1 gpm
  • 지침 94/9/EG I M2, II 2G, II 2D에 따른 적용 분야
  • 밸브 방폭 타입: c (EN 13463-5:2004-03)

트윈 스로틀 체크 밸브

Z2FS 6

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 4X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 21.1 gpm

쓰로틀 체크 밸브

Z2FS 10

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 42.3 gpm

쓰로틀 체크 밸브

Z2FS 16

  • 크기 16
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 5100 psi
  • 최대 유량 66 gpm

쓰로틀 체크 밸브

Z2FS 22

  • 크기 25
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 5100 psi
  • 최대 유량 95.1 gpm

쓰로틀 밸브

Z1FG

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 4X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 18.5 gpm

쓰로틀 밸브

Z.FG

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 42.3 gpm

미세 스로틀

F

  • 크기 10, 5
  • 컴포넌트 시리즈 2X, 3X
  • 최대 작동압 3050 psi
  • 최대 유량 21.1 gpm


US customary 단위계의 값은 환산되고 반올린된 값입니다. 의심이 가능 경우에는 미터 단위의 값만 유효합니다.
© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-08-24 12:32:37