取消
确定

您的位置:

节流阀


节流阀可用于限制执行机构油口的流量。


节流阀

MG

  • 规格 6 … 30
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 106 gpm

单向节流阀

MK

  • 规格 6 … 30
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 106 gpm

节流阀

FG

  • 规格 16 … 32
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 106 gpm

单向节流阀

FK

  • 规格 16 … 32
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 106 gpm

直动式双单向节流阀

Z2FS 6...XC

  • 规格 6
  • 组件系列 4X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 21.1 gpm
  • 符合指令  94/9/EG I M2, II 2G, II 2D 的应用领域
  • 阀防护类型:c (EN 13463-5:2004-03)

双单向节流阀

Z2FS 6

  • 规格 6
  • 组件系列 4X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 21.1 gpm

单向节流阀

Z2FS 10

  • 规格 10
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 42.3 gpm

单向节流阀

Z2FS 16

  • 规格 16
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 5100 psi
  • 最大流量 66 gpm

单向节流阀

Z2FS 22

  • 规格 25
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 5100 psi
  • 最大流量 95.1 gpm

节流阀

Z1FG

  • 规格 6
  • 组件系列 4X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 18.5 gpm

节流阀

Z.FG

  • 规格 10
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 42.3 gpm

精密节流

F

  • 规格 10, 5
  • 组件系列 2X, 3X
  • 最大工作压力 3050 psi
  • 最大流量 21.1 gpm


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2020-08-24 12:32:37