interrompere
OK

Vi trovate qui:

Regolatori di flusso


Il compito dei regolatori di flusso è mantenere costante una portata indipendentemente dalle oscillazioni di pressione e temperatura.


Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM6A

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 8,5 gpm

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM6B

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 8,5 gpm

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM6SB

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 8,5 gpm

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 42,3 gpm

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRH

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 42,3 gpm

Regolatori di flusso a 2 vie

2FRW

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 42,3 gpm

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM.K2

  • Grandezza nominale 10, 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 15,9 gpm

Regolatore di flusso a 2 vie

Z2FRM

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 8,5 gpm


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 08:42:28