キャンセル
OK

You are here:

流量制御弁


流量制御弁は、圧力および温度変化とは無関係に流量を一定に保つために使用されます。


2 方向流量制御弁

2FRM6A

  • サイズ 6
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 8.5 gpm

2 方向流量制御弁

2FRM6B

  • サイズ 6
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 8.5 gpm

2 方向流量制御弁

2FRM6SB

  • サイズ 6
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 8.5 gpm

2 方向流量制御弁

2FRM

  • サイズ 10, 16
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 42.3 gpm

2 方向流量制御弁

2FRH

  • サイズ 10, 16
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 42.3 gpm

2 方向フローコントロール弁

2FRW

  • サイズ 10, 16
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 42.3 gpm

2 方向流量制御弁

2FRM.K2

  • サイズ 10, 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 15.9 gpm

2 方向流量制御弁

Z2FRM

  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 8.5 gpm


米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 08:42:28