取消
确定

您的位置:

流量控制阀


流量控制阀用于保持流量稳定,不受压力和温度的影响。


二通流量控制阀

2FRM6A

  • 规格 6
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 8.5 gpm

二通流量控制阀

2FRM6B

  • 规格 6
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 8.5 gpm

二通流量控制阀

2FRM6SB

  • 规格 6
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 8.5 gpm

二通流量控制阀

2FRM

  • 规格 10, 16
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 42.3 gpm

二通流量控制阀

2FRH

  • 规格 10, 16
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 42.3 gpm

二通流量控制阀

2FRW

  • 规格 10, 16
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 42.3 gpm

二通流量控制阀

2FRM.K2

  • 规格 10, 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 15.9 gpm

二通流量控制阀

Z2FRM

  • 规格 6
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 4550 psi
  • 最大流量 8.5 gpm


美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2019-09-07 08:42:28