annuler
OK

Vous êtes ici

Moteurs à engrenages extérieurs


Les moteurs à engrenages extérieurs représentent l'alternative économique aux entraînements rotatifs jusqu'à environ 50 kW. Les moteurs sont disponibles pour un sens de rotation ou réversibles pour le fonctionnement à 2 et 4 quadrants.


Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMB

  • Plateforme B
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 2.5 … 7.1
  • Pression constante jusqu'à 3200 psi
  • Pression intermittente jusqu'à 3600 psi

Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMF

  • Plateforme F
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 8 … 28
  • Pression constante jusqu'à 3600 psi
  • Pression intermittente jusqu'à 4100 psi

Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMN

  • Plateforme N
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 20 … 36
  • Pression constante jusqu'à 3600 psi
  • Pression intermittente jusqu'à 4100 psi

Moteur à engrenages extérieurs High Performance

AZMG

  • Plateforme G
  • Cylindrée fixe
  • Dimension nominale 22 … 45
  • Pression constante 3600 psi
  • Pression intermittente 4100 psi

Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2018-08-28 16:41:04