取消
确定

USA中文

Select your location

International

外啮合齿轮马达


外啮合齿轮马达是具有成本效益的替代产品,旋转驱动高达 50 kW 左右。该马达可正向也可逆向转动,在 2 象限和 4 象限运行。


外啮合齿轮马达 高性能

AZMB

  • 平台 B
  • 固定排量
  • 规格 2.5 … 7.1
  • 连续压力达 3200 psi
  • 间歇压力达 3600 psi

外啮合齿轮马达 高性能

AZMF

  • 平台 F
  • 固定排量
  • 规格 8 … 28
  • 连续压力达 3600 psi
  • 间歇压力达 4100 psi

外啮合齿轮马达 高性能

AZMN

  • 平台 N
  • 固定排量
  • 规格 20 … 36
  • 连续压力达 3600 psi
  • 间歇压力达 4100 psi

外啮合齿轮马达 高性能

AZMG

  • 平台 G
  • 固定排量
  • 规格 22 … 45
  • 连续压力 3600 psi
  • 间歇压力 4100 psi

美制惯用单位的数值经转换后取四舍五入值。如有疑问,以公制值为准。
可以调整,状态 2019-07-08 19:52:25