cancelar
OK

You are here:

Motores a engranajes con dentado exterior


Los motores a engranajes con dentado exterior son la alternativa económica a los accionamientos giratorios de hasta aprox. 50 kW. Los motores están disponibles para un sentido de giro o son reversibles para los servicios de 2 y 4 cuadrantes.


Motor a engranajes con dentado exterior High Performance

AZMB

  • Plataforma B
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 2.5 … 7.1
  • Presión continua hasta 3200 psi
  • Presión intermitente hasta 3600 psi

Motor a engranajes con dentado exterior High Performance

AZMF

  • Plataforma F
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 8 … 28
  • Presión continua hasta 3600 psi
  • Presión intermitente hasta 4100 psi

Motor a engranajes con dentado exterior High Performance

AZMN

  • Plataforma N
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 20 … 36
  • Presión continua hasta 3600 psi
  • Presión intermitente hasta 4100 psi

Motor a engranajes con dentado exterior High Performance

AZMG

  • Plataforma G
  • Cilindrada constante
  • Tamaño nominal 22 … 45
  • Presión continua 3600 psi
  • Presión intermitente 4100 psi

Los valores del sistema de unidades US customary son valores convertidos y redondeados. En caso de duda, solo son válidos los valores métricos.
© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 19:52:25