キャンセル
OK

You are here:

外部ギヤポンプ SILENCE

AZPT

  • プラットフォーム N
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 20 … 36
  • 連続圧力最大 3600 psi
  • 間欠圧力最大 4100 psi
Order


米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-08 15:43:01