abbrechen
OK

Sie sind hier:

Servo-Wegeventile, mit mechanischer Wegrückführung

4WS2EM 6…XN-102

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 4550 psi
  • Maximaler Volumenstrom 12,7 gpm
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
Bestellen


Werte im US customary Einheitensystem sind umgerechnete und gerundete Werte. Im Zweifel sind nur metrische Werte gültig.
Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 16:57:28