cancelar
OK

You are here:

Servoválvulas direccionales, con retroseñal mecánica de posición

4WS2EM 6…XN-102

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 4550 psi
  • Caudal máximo 12,7 gpm
  • Ámbito de aplicación según Directiva 2014/34/UE en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas: II 3G; II 3D
  • Tipos de protección contra ignición:
    – Ex nA II T5X según EN 60079-0/EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX según EN 61241-0/EN 61241-1
Order


Los valores del sistema de unidades US customary son valores convertidos y redondeados. En caso de duda, solo son válidos los valores métricos.
© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-06 16:57:28