interrompere
OK

Vi trovate qui:

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 6…XN-102

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 4550 psi
  • Portata massima 12,7 gpm
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1
Ordinare


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-06 16:57:28