キャンセル
OK

You are here:

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 6…XN-102

  • 定格寸法 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 4550 psi
  • 定格流量 12.7 gpm
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G、II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠
Order


米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 16:57:28