annuler
OK

Vous êtes ici

Technique de mesure d'huile


Rexroth maintient dans son portfolio un large spectre d'appareils de mesure, qui sont utilisés pour la détermination de l'eau ou du degré de pollution dans les huiles de lubrification et hydrauliques.


Compteur de particules en ligne

OPM II

  • Pression nominale jusqu'à 400 bars dynamique
  • Pression nominale jusqu'à 600 bars statique
  • Débit nominal 50...400 ml/min
  • Température de service de -20 °C à +80 °C

Instrument de mesure de la teneur en eau en ligne

WGM 07

  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03

Instrument de mesure de la teneur en eau en ligne

WGMS

  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 05:15:21