取消
确定

您的位置:

油处理技术


力士乐产品范围包括用于确定液压油和润滑油的含水量或灰尘污染的各种测量设备。


在线颗粒监控器

OPM II

  • 额定压力最高 400 bar,动态
  • 额定压力最高 600 bar,静态
  • 额定流量 50 - 400 ml/min
  • 工作温度 -20 °C 至 +80 °C

在线含水量测量单元

WGM 07

  • 额定压力 40 bar
  • 模拟输出 ​4 … ​20 mA
  • 水活性 aw 0 ... 0.9: ±0.02
  • 水活性 aw 0.9 ... 1: ±0.03

在线含水量测量单元

WGMS

  • 额定压力 40 bar
  • 模拟输出 ​4 … ​20 mA
  • 水活性 aw 0 ... 0.9: ±0.02
  • 水活性 aw 0.9 ... 1: ±0.03


可以调整,状态 2019-05-11 05:15:21