annuler
OK

Vous êtes ici

Filtre de ventilation


Les filtres de ventilation sont conçus en tant que boîtier du filtre démontable pour l'aération et la purge avec un élément filtrant interchangeable placé à l'intérieur. Ils filtrent l'air aspiré des installations industrielles et empêchent ainsi toute dégradation des composants.


Filtre de ventilation

BE 7 SL

  • Calibre 45/21
  • Raccord jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C

Filtre de ventilation

BFS 7, BFS 20

  • Calibre 7 … 20
  • Raccord jusqu'à DN 55, jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C

Filtre de ventilation et d'évacuation, absorbant l'eau

BFSK

  • Calibre 25 … 125
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 1 bar
  • Raccord G3/8 … G1 1/4 BSP (ISO 228) avec embase d'adaptation: ⌀58 x 2,5 (DIN 24557)
  • Température de fonctionnement ​0 … +85 °C

Filtre de ventilation

BF 7 SL

  • Calibre 45/21, 90, 130
  • Raccord jusqu'à DN 25, jusqu'à DN 40, jusqu'à DN 40
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C

Filtre de ventilation

BS 7 SL

  • Calibre 45/21, 90, 130
  • Raccord jusqu'à DN 25, jusqu'à DN 40, jusqu'à DN 40
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C

Filtre de ventilation

B 7 SL

  • Calibre 45/21
  • Raccord jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C

Filtre de ventilation

FEF 0, FEF 1

  • Calibre 0 … 1
  • Raccord jusqu'à DN 30, jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C

Filtre de ventilation

TLF I, TLF III selon DIN 2573

  • Calibre 7 - 125; 8 - 250
  • Raccord DIN 2573 DN125 und DN250
  • Température de fonctionnement -40 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 08:20:29