取消
确定

您的位置:

空气过滤器


空气过滤器的设计为可分离式过滤器壳体,并配有内部可替换过滤器滤芯,用于气体的进气和排气。空气过滤器过滤工业系统中吸入的气体,因此使组件免于损坏。


空气过滤器

BE 7 SL

  • 规格 45/21
  • 连接 最高 DN 55
  • 工作温度 -20 … +100 °C

空气过滤器

BFS 7, BFS 20

  • 规格 7 … 20
  • 连接 最高 DN 55, 最高 DN 55
  • 工作温度 -20 … +100 °C

吸水空气过滤器

BFSK

  • 规格 25 … 125
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 1 bar
  • 连接 G 3/8 到 G 1 1/4 BSP;(ISO 228),带过渡板:Ø58 x 2.5 (DIN 24557)
  • 工作温度 ​0 … +85 °C

空气过滤器

BF 7 SL

  • 规格 45/21, 90, 130
  • 连接 最高 DN 25, 最高 DN 40, 最高 DN 40
  • 工作温度 -20 … +100 °C

空气过滤器

BS 7 SL

  • 规格 45/21, 90, 130
  • 连接 最高 DN 25, 最高 DN 40, 最高 DN 40
  • 工作温度 -20 … +100 °C

空气过滤器

B 7 SL

  • 规格 45/21
  • 连接 最高 DN 55
  • 工作温度 -20 … +100 °C

空气过滤器

FEF 0, FEF 1

  • 规格 0 … 1
  • 油口 最高 DN 30, 最高 DN 55
  • 工作温度 -20 … +100 °C

油箱空气过滤器

TLF I 1-25 ... 6-80, TLF II 1-25 ... 6-80, TLF III 1-25 ... 6-80

  • 规格 规格 0004...0014
  • 油口 G1 - G3
  • 工作温度 -40 … +100 °C

空气过滤器

TLF I、TLF III 符合 DIN 2573

  • 规格 7 - 125; 8 - 250
  • 连接 DIN 2573 DN125 und DN250
  • 工作温度 -40 … +100 °C


可以调整,状态 2019-05-11 05:15:22