annuler
OK

Vous êtes ici

Filtres montés sur réservoir / Filtres duplex montés sur réservoir


Les filtres de retour pour montage sur le réservoir sont conçus pour le montage sur des réservoirs d'une centrale hydraulique ou d'une centrale de lubrification. Ils servent à la séparation de corps solides dans des fluides et sont utilisés en tant que filtre en dérivation et de remplissage.


Filtres montés sur réservoir

10 TE(N)

  • Calibre 0040 … 2500
  • Pression de service, max. 10 bar
  • Débit, max. 1680 l/min
  • Raccord G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Double filtre de retour pour montage sur le réservoir avec élément filtrant selon DIN 24550

10 TD(N)

  • Calibre 0040 … 2500
  • Série 1X
  • Pression de service, max. 10 bar
  • Débit, max. 1680 l/min
  • Raccord G1 1/2, G1 1/2, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi, Raccordement jusqu'à SAE 2", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtre de retour pour montage sur le réservoir avec élément filtrant selon le standard Bosch Rexroth

25TE

  • Calibre 0101 … 1051
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 25 bar
  • Raccord G1, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 08:14:35