取消
确定

您的位置:

油箱安装过滤器/回油管路过滤器


设计采用油箱安装回流过滤器,用于在液压或润滑系统的油箱上安装。其作用是从液体中将固体材料分离,另一个作用是作为注油过滤器或旁通过滤器使用。


油箱安装回油管路过滤器

10 TE(N)

  • 规格 0040 … 2500
  • 最大工作压力 10 bar
  • 最大流量 1680 l/min
  • 油口 G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 2 1/2",3000 psi, SAE 3",3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • 工作温度 -10 … +100 °C

双油箱安装过滤器,带符合 DIN 24550 的过滤器滤芯

10 TD(N)

  • 规格 0040 … 2500
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 10 bar
  • 最大流量 1680 l/min
  • 油口 G1 1/2, G1 1/2, SAE 2 1/2",3000 psi, SAE 2 1/2",3000 psi, SAE 2 1/2",3000 psi, SAE 2 1/2",3000 psi, SAE 2 1/2",3000 psi
  • 工作温度 -10 … +100 °C

双油箱安装过滤器,带符合博世力士乐标准的过滤器滤芯

25TE

  • 规格 0101 … 1051
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 25 bar
  • 油口 G1, G1 1/2, SAE 2",3000 psi, SAE 3",3000 psi
  • 工作温度 -10 … +100 °C


可以调整,状态 2018-08-29 08:14:35