annuler
OK

Vous êtes ici

Filtres en ligne


Les filtres de conduite sont utilisés dans les installations hydrauliques pour la séparation de corps solides des fluides hydrauliques et des huiles de lubrification. Ils sont prévus pour le montage dans la tuyauterie.


Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

50 LE(N)

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 50 bar
  • Débit, max. 300 l/min
  • Raccord G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

110 LE(N)

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 110 bar
  • Débit, max. 300 l/min
  • Raccord G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

245 LE(N)

  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 0400
  • Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 250 bar
  • Raccord jusqu'à G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

350 LE(N)

  • Calibre 0063 … 1000
  • Pression de service, max. 350 bar
  • Débit, max. 650 l/min
  • Raccord G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

445 LEN

  • Calibre 0040, 0063, 0100, 0160, 0250, 0400, 0630, 1000, 0160…7, 0250…7, 0400…7, 0630…7, 1000…7, 0160…9, 0250…9, 0400…9, 0630…9, 1000…9
  • Pression de service, max. 450 bar
  • Débit, max. 515 l/min
  • Raccord G 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2", G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2"
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

40 FLE(N)

  • Calibre 0045 … 1000
  • Pression de service, max. 40 bar
  • Débit, max. 2360 l/min
  • Raccord SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

100 FLE(N)

  • Calibre 0045 … 0630
  • Pression de service, max. 100 bar
  • Débit, max. 1355 l/min
  • Raccord SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtre de conduite avec élément filtrant selon le standard Bosch Rexroth

16 FE

  • Calibre 2500 … 7500
  • Pression de service, max. 16 bar
  • Débit, max. 11800 l/min
  • Raccord DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne en acier inoxydable

100 EL

  • Calibre 0004 … 0045
  • Pression de service, max. 100 bar

Filtres en ligne en acier inoxydable

450 EL

  • Calibre 0004 … 0145
  • Pression de service, max. 450 bar

Filtres en ligne en acier inoxydable

690 EL

  • Calibre 0004 … 0014
  • Pression de service, max. 690 bar

Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 08:09:51