interrompere
OK

Vi trovate qui:

Filtro di linea


I filtri in linea vengono impiegati in impianti idraulici per la separazione di sostanze solide dai fluidi idraulici e dagli oli lubrificanti. Sono ideati per il montaggio in tubi.


Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

50 LE(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 0400
  • Pressione d'esercizio, max. 50 bar
  • Portata, max. 300 l/min
  • Attacco G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

110 LE(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 0400
  • Pressione d'esercizio, max. 110 bar
  • Portata, max. 300 l/min
  • Attacco G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

245 LE(N)

  • Grandezza nominale a norma DIN 24550: 0040 … 0400
  • ulteriori grandezze nominali: 0130, 0150
  • Pressione nominale 250 bar
  • Collegamento fino a G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

350 LE(N)

  • Grandezza nominale 0063 … 1000
  • Pressione d'esercizio, max. 350 bar
  • Portata, max. 650 l/min
  • Collegamento G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

445 LEN

  • Grandezza nominale 0040, 0063, 0100, 0160, 0250, 0400, 0630, 1000, 0160…7, 0250…7, 0400…7, 0630…7, 1000…7, 0160…9, 0250…9, 0400…9, 0630…9, 1000…9
  • Pressione d'esercizio, max. 450 bar
  • Portata, max. 515 l/min
  • Collegamento G 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2", G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2"
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

40 FLE(N)

  • Grandezza nominale 0045 … 1000
  • Pressione d'esercizio, max. 40 bar
  • Portata, max. 2360 l/min
  • Collegamento SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

100 FLE(N)

  • Grandezza nominale 0045 … 0630
  • Pressione d'esercizio, max. 100 bar
  • Portata, max. 1355 l/min
  • Collegamento SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro in linea con elemento filtrante conforme allo standard Bosch Rexroth

16 FE

  • Grandezza nominale 2500 … 7500
  • Pressione d'esercizio, max. 16 bar
  • Portata, max. 11800 l/min
  • Collegamento DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di linea in acciaio inossidabile

100 EL

  • Grandezza nominale 0004 … 0045
  • Pressione d'esercizio, max. 100 bar

Filtro di linea in acciaio inossidabile

450 EL

  • Grandezza nominale 0004 … 0145
  • Pressione d'esercizio, max. 450 bar

Filtro di linea in acciaio inossidabile

690 EL

  • Grandezza nominale 0004 … 0014
  • Pressione d'esercizio, max. 690 bar

Filtro di linea in acciaio inossidabile

1000 EL

  • Grandezza nominale 0004
  • Pressione d'esercizio, max. 1000 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 05:15:24