cancelar
OK

You are here:

Filtro de tubería


Los filtros de tubería se emplean en instalaciones hidráulicas para la separación de partículas sólidas de fluidos hidráulicos y aceites lubricantes. Están previstos para el montaje en tuberías.


Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

50 LE(N)

  • Tamaño nominal 0040 … 0400
  • Presión de servicio, máx. 50 bar
  • Caudal, máx. 300 l/min
  • Conexión G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

110 LE(N)

  • Tamaño nominal 0040 … 0400
  • Presión de servicio, máx. 110 bar
  • Caudal, máx. 300 l/min
  • Conexión G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

  • Tamaño nominal según DIN 24550: 0040 … 0400
  • Presión nominal 110 bar
  • Conexión hasta 1 1/2"
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

245 LE(N)

  • Tamaño nominal según DIN 24550: 0040 … 0400
  • tamaños nominales adicionales: 0130, 0150
  • Presión nominal 250 bar
  • Conexión hasta G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

350 LE(N)

  • Tamaño nominal 0063 … 1000
  • Presión de servicio, máx. 350 bar
  • Caudal, máx. 650 l/min
  • Conexión G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

40 FLE(N)

  • Tamaño nominal 0045 … 1000
  • Presión de servicio, máx. 40 bar
  • Caudal, máx. 2360 l/min
  • Conexión SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

100 FLE(N)

  • Tamaño nominal 0045 … 0630
  • Presión de servicio, máx. 100 bar
  • Caudal, máx. 1355 l/min
  • Conexión SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería con elemento filtrante según estándar Bosch Rexroth

16 FE

  • Tamaño nominal 2500 … 7500
  • Presión de servicio, máx. 16 bar
  • Caudal, máx. 11800 l/min
  • Conexión DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro de tubería de acero especial

100 EL

  • Tamaño nominal 0004 … 0045
  • Presión de servicio, máx. 100 bar

Filtro de tubería de acero especial

450 EL

  • Tamaño nominal 0004 … 0145
  • Presión de servicio, máx. 450 bar

Filtro de tubería de acero especial

690 EL

  • Tamaño nominal 0004 … 0014
  • Presión de servicio, máx. 690 bar

Filtro de tubería de acero especial

1000 EL

  • Tamaño nominal 0004
  • Presión de servicio, máx. 1000 bar


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-06 22:12:52