キャンセル
OK

You are here:

ラインフィルタ


ラインフィルタは、油圧作動油および潤滑油からコンタミを分離するため、油圧システムで使用されます。配管への取り付け用です。


DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

50 LE(N)

  • サイズ 0040 … 0400
  • 定格圧力 50 bar
  • 流量 (最大) 300 l/min
  • 接続端子 G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

110 LE(N)

  • サイズ 0040 … 0400
  • 定格圧力 110 bar
  • 流量 (最大) 300 l/min
  • 接続端子 G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

  • DIN 24550 に準拠したサイズ: 0040 … 0400
  • 定格圧力 110 bar
  • 最大接続サイズ 1 1/2”
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

245 LE(N)

  • DIN 24550 に準拠したサイズ: 0040 … 0400
  • その他のサイズ:0130、0150
  • 定格圧力 250 bar
  • 最大接続サイズ G1 1/2、SAE 1 1/2、SAE 24
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

350 LE(N)

  • サイズ 0063 … 1000
  • 定格圧力 350 bar
  • 流量 (最大) 650 l/min
  • 接続端子 G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

40 FLE(N)

  • サイズ 0045 … 1000
  • 定格圧力 40 bar
  • 流量 (最大) 2360 l/min
  • 接続端子 SAE 2"、3000 psi, SAE 2"、3000 psi, SAE 3"、3000 psi, SAE 4"、3000 psi, SAE 4"、3000 psi, SAE 2"、3000 psi, SAE 2"、3000 psi, SAE 3"、3000 psi, SAE 3"、3000 psi, SAE 4"、3000 psi
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

100 FLE(N)

  • サイズ 0045 … 0630
  • 定格圧力 100 bar
  • 流量 (最大) 1355 l/min
  • 接続端子 SAE 2"、3000 psi, SAE 2"、3000 psi, SAE 3"、3000 psi, SAE 2"、3000 psi, SAE 2"、3000 psi, SAE 3"、3000 psi, SAE 3"、3000 psi
  • 作動温度 -10 … +100 °C

ボッシュ レックスロス規格に準拠したフィルタエレメント付きラインフィルタ

16 FE

  • サイズ 2500 … 7500
  • 定格圧力 16 bar
  • 流量 (最大) 11800 l/min
  • 接続端子 DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • 作動温度 -10 … +100 °C

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 22:12:52