取消
确定

您的位置:

嵌入式过滤器


嵌入式过滤器用于在液压系统中从液压油和润滑油中分离固体材料。它们设计为连接在管道中。


嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550

50 LE(N)

  • 规格 0040 … 0400
  • 最大工作压力 50 bar
  • 最大流量 300 l/min
  • 连接 G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • 工作温度 -10 … +100 °C

嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550

110 LE(N)

  • 规格 0040 … 0400
  • 最大工作压力 110 bar
  • 最大流量 300 l/min
  • 连接 G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • 工作温度 -10 … +100 °C

嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550

  • 规格符合 DIN 24550: 0040 … 0400
  • 额定压力 110 bar
  • 最大接口尺寸:1 1/2”
  • 工作温度 -10 … +100 °C

嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550

245 LE(N)

  • 规格符合 DIN 24550: 0040 … 0400
  • 附加规格:0130,0150
  • 额定压力 250 bar
  • 最大接口尺寸 G1 1/2;SAE 1 1/2;SAE 24
  • 工作温度 -10 … +100 °C

嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550

350 LE(N)

  • 规格 0063 … 1000
  • 最大工作压力 350 bar
  • 最大流量 650 l/min
  • 连接 G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • 工作温度 -10 … +100 °C

嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550

40 FLE(N)

  • 规格 0045 … 1000
  • 最大工作压力 40 bar
  • 最大流量 2360 l/min
  • 连接 SAE 2",3000 psi, SAE 2",3000 psi, SAE 3",3000 psi, SAE 4",3000 psi, SAE 4",3000 psi, SAE 2",3000 psi, SAE 2",3000 psi, SAE 3",3000 psi, SAE 3",3000 psi, SAE 4",3000 psi
  • 工作温度 -10 … +100 °C

嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550

100 FLE(N)

  • 规格 0045 … 0630
  • 最大工作压力 100 bar
  • 最大流量 1355 l/min
  • 连接 SAE 2",3000 psi, SAE 2",3000 psi, SAE 3",3000 psi, SAE 2",3000 psi, SAE 2",3000 psi, SAE 3",3000 psi, SAE 3",3000 psi
  • 工作温度 -10 … +100 °C

嵌入式过滤器,带符合博世力士乐标准的过滤器滤芯

16 FE

  • 规格 2500 … 7500
  • 最大工作压力 16 bar
  • 最大流量 11800 l/min
  • 连接 DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • 工作温度 -10 … +100 °C

不锈钢嵌入式过滤器

100 EL

  • 规格 0004 … 0045
  • 最大工作压力 100 bar

不锈钢嵌入式过滤器

450 EL

  • 规格 0004 … 0145
  • 最大工作压力 450 bar

不锈钢嵌入式过滤器

690 EL

  • 规格 0004 … 0014
  • 最大工作压力 690 bar

不锈钢嵌入式过滤器

1000 EL

  • 规格 0004
  • 最大工作压力 1000 bar


可以调整,状态 2019-09-06 22:12:52