interrompere
OK

Vi trovate qui:

Doppio filtro / Filtro di linea commutabile


I filtri doppi vengono impiegati in impianti idraulici per la separazione di sostanze solide dai fluidi idraulici e dagli oli lubrificanti. Sono indicati per l’installazione in tubi. L’elemento filtrante può essere sostituito senza interruzione d'esercizio.


Doppio filtro con elemento filtrante secondo DIN 24550

50 LD(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 0400
  • Pressione d'esercizio, max. 50 bar
  • Portata, max. 135 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Doppio filtro con elemento filtrante secondo DIN 24550

150 LD(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 0400
  • Pressione d'esercizio, max. 160 bar
  • Portata, max. 135 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Doppio filtro con elemento filtrante secondo DIN 24550

210/250 LDN 0040 fino a 0400

  • Grandezza nominale a norma DIN 24550: 0040 … 0400
  • Pressione nominale 210 bar oppure 250 bar
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C
  • Collegamento fino a 1 1/2"

Doppio filtro con elemento filtrante secondo DIN 24550

400 LDN 0040 fino a 1000;
400 LD 0130, 0150

  • Grandezza nominale a norma DIN 24550: 0040 ... 1000;
    ulteriori grandezze nominali: 0130, 0150
  • Pressione nominale 400 bar
  • Attacco fino a SAE 2" 6000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Doppio filtro con elemento filtrante secondo DIN 24550

40 FLDN 0400 fino a 1001;
40 FLD 0120 fino a 0274

  • Grandezza nominale a norma DIN 24550: 0400 ... 1001;
    grandezze nominali supplementari: 0120 ... 0274
  • Pressione nominale 40 bar
  • Attacco fino a SAE 4" - 3000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Doppio filtro

100 FLD(N)

  • Grandezza nominale 0045 … 1000
  • Pressione d'esercizio, max. 100 bar
  • Portata, max. 1570 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Doppio filtro

16 FD

  • Grandezza nominale 2500 … 7500
  • Pressione d'esercizio, max. 16 bar
  • Portata, max. 12000 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +90 °C


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 04:49:27