キャンセル
OK

You are here:

デュプレックスフィルタ / ラインフィルタ切換可能


デュプレックスフィルタは、油圧作動油と潤滑油からコンタミを分離するために、油圧システムで使用されます。配管への取り付け用です。フィルタエレメントは、何ら作動中断することなく交換可能です。


デュプレックスフィルタ

100 FLD(N)

  • サイズ 0045 … 1000
  • 定格圧力 100 bar
  • 流量 (最大) 1570 l/min
  • 作動温度 -10 … +100 °C

デュプレックスフィルタ

16 FD

  • サイズ 2500 … 7500
  • 定格圧力 16 bar
  • 流量 (最大) 12000 l/min
  • 作動温度 -10 … +90 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメントを装備したデュプレックスフィルタ

150 LD(N)

  • サイズ 0040 … 0400
  • 定格圧力 160 bar
  • 流量 (最大) 135 l/min
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメントを装備したデュプレックスフィルタ

400 LDN 0040 から 1000;
400 LD 0130、0150

  • サイズ DIN 24550 に準拠:0040 ~ 1000;
    その他のサイズ:0130、0150
  • 定格圧力 400 bar
  • 接続端子 最大 SAE 2" 6000 psi
  • 作動温度 -10 … +100 °C

デュプレックスフィルタ

40 FLDK(N)

  • サイズ 0015 … 0630
  • 定格圧力 40 bar
  • 流量 (最大) 950 l/min
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメントを装備したデュプレックスフィルタ

40 FLDN 0400 から 1001;
40 FLD 0120 から 0274

  • サイズ DIN 24550 に準拠:0400 ~ 1001;
    その他のサイズ:0120 ~ 0274
  • 定格圧力 40 bar
  • 接続端子 最大 SAE 4" 3000 psi
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメントを装備したデュプレックスフィルタ

50 LD(N)

  • サイズ 0040 … 0400
  • 定格圧力 50 bar
  • 流量 (最大) 135 l/min
  • 作動温度 -10 … +100 °C

DIN 24550 に準拠したフィルタエレメントを装備したデュプレックスフィルタ

63FLDKN0063 から 0250;
63FLDK0130、0150

  • サイズ DIN 24550 に準拠:0063 ~ 0250;
    その他のサイズ:0130、0150
  • 定格圧力 63 bar
  • 接続端子 最大 SAE 2" 3000 psi
  • 作動温度 -10 … +100 °C


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 01:14:49