abbrechen
OK

Sie sind hier:

Doppelfilter / Leitungsfilter umschaltbar


Die Doppelfilter werden in Hydraulik-Anlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Druckflüssigkeiten und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen. Das Filterelement kann ohne Betriebsunterbrechung gewechselt werden.


Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

50 LD(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 50 bar
  • Volumenstrom, max. 135 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

150 LD(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 160 bar
  • Volumenstrom, max. 135 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

210/250 LDN 0040 bis 0400

  • Nenngröße nach DIN 24550: 0040 … 0400
  • Nenndruck 210 bar oder 250 bar
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
  • Anschluss bis 1 1/2"

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

400 LDN 0040 bis 1000;
400 LD 0130, 0150

  • Nenngröße nach DIN 24550: 0040 ... 1000;
    zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150
  • Nenndruck 400 bar
  • Anschluss bis SAE 2" 6000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Typ 50/63FLDK(N)0400-2500

  • Nenngröße nach DIN 24550: 0400 … 1000
  • zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500
  • Nenndruck bis 50 bar; 63 bar
  • Anschluss bis DN 100
  • Betriebstemperatur: -10°C ... +100°C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

40 FLDN 0400 bis 1001;
40 FLD 0120 bis 0274

  • Nenngröße nach DIN 24550: 0400 ... 1001;
    zusätzliche Nenngrößen: 0120 ... 0274
  • Nenndruck 40 bar
  • Anschluss bis SAE 4" 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter

100 FLD(N)

  • Nenngröße 0045 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 100 bar
  • Volumenstrom, max. 1570 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter

16 FD

  • Nenngröße 2500 … 7500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Volumenstrom, max. 12000 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +90 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach Bosch Rexroth Standard

Typ 16FDK 2500 bis 4000

  • Nenngröße nach Bosch Rexroth Standard: 2500 … 4000
  • Nenndruck bis 16 bar
  • Anschluss DN100
  • Betriebstemperatur: -10°C ... +100°C


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 04:49:27