cancelar
OK

You are here:

Filtro doble / filtro de tubería conmutable


Los filtros dobles se emplean en instalaciones hidráulicas para la separación de partículas sólidas de fluidos hidráulicos y aceites lubricantes. Están previstos para el montaje en tuberías. El elemento filtrante se puede reemplazar sin interrumpir el servicio.


Filtro doble con elemento filtrante según DIN 24550

50 LD(N)

  • Tamaño nominal 0040 … 0400
  • Presión de servicio, máx. 50 bar
  • Caudal, máx. 135 l/min
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro doble con elemento filtrante según DIN 24550

150 LD(N)

  • Tamaño nominal 0040 … 0400
  • Presión de servicio, máx. 160 bar
  • Caudal, máx. 135 l/min
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro doble con elemento filtrante según DIN 24550

210/250 LDN 0040 a 0400

  • Tamaño nominal según DIN 24550: 0040 … 0400
  • Presión nominal 210 bar o 250 bar
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C
  • Conexión hasta 1 1/2"

Filtro doble con elemento filtrante según DIN 24550

400 LDN 0040 a 1000;
400 LD 0130, 0150

  • Tamaño nominal Según DIN 24550: 0040 ... 1000;
    tamaños nominales adicionales: 0130, 0150
  • Presión nominal 400 bar
  • Conexión Hasta SAE 2" 6000 psi
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro doble con elemento filtrante según DIN 24550

40 FLDN 0400 a 1001;
40 FLD 0120 a 0274

  • Tamaño nominal Según DIN 24550: 0400 ... 1001;
    tamaños nominales adicionales: 0120 ... 0274
  • Presión nominal 40 bar
  • Conexión Hasta SAE 4" 3000 psi
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro doble

100 FLD(N)

  • Tamaño nominal 0045 … 1000
  • Presión de servicio, máx. 100 bar
  • Caudal, máx. 1570 l/min
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro doble

16 FD

  • Tamaño nominal 2500 … 7500
  • Presión de servicio, máx. 16 bar
  • Caudal, máx. 12000 l/min
  • Temperatura de servicio -10 … +90 °C

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 04:49:27