취소
확인

You are here:

전환 가능한 이중 필터/인라인 필터


이중 필터는 유압 시스템을 사용해 작동유와 윤활유에서 고형물을 분리할 때 사용됩니다. 이중 필터는 배관에 설치할 수 있도록 설계되었으며, 작동을 중단하지 않고 필터 엘리먼트를 교체할 수 있습니다.


DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 이중 필터

50 LD(N)

  • 크기 0040 … 0400
  • 최대 작동압 50 bar
  • 유량, 최대. 135 l/min
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 이중 필터

150 LD(N)

  • 크기 0040 … 0400
  • 최대 작동압 160 bar
  • 유량, 최대. 135 l/min
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 이중 필터

210/250 LDN 0040 ~ 0400

  • DIN 24550에 따른 사이즈: 0040 … 0400
  • 공칭 압력 210 bar 또는 250 bar
  • 작동 온도 -10 … +100 °C
  • 최대 1 1/2까지 연결

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 이중 필터

400 LDN 0040 ~ 1000;
400 LD 0130, 0150

  • 크기 DIN 24550에 따름: 0040 ... 1000;
    추가 사이즈: 0130, 0150
  • 상용압력 400 bar
  • 연결 최대 SAE 2" 6000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 이중 필터

40 FLDN 0400 ~ 1001;
40 FLD 0120 ~ 0274

  • 크기 DIN 24550에 따름: 0400 ... 1001;
    추가 사이즈: 0120 ... 0274
  • 상용압력 40 bar
  • 연결 최대 SAE 4" - 3000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

이중 필터

100 FLD(N)

  • 크기 0045 … 1000
  • 최대 작동압 100 bar
  • 유량, 최대. 1570 l/min
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

이중 필터

16 FD

  • 크기 2500 … 7500
  • 최대 작동압 16 bar
  • 유량, 최대. 12000 l/min
  • 작동 온도 -10 … +90 °C

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 04:49:27