annuler
OK

Vous êtes ici

Filtres flasqués sur blocs


Les filtres pour montage sur bloc sont adaptés pour le montage direct sur les blocs de pompe et de commande. Ils sont installés en amont d'appareils de commande ou de régulateurs qui doivent être protégés.


Filtres flasqués sur bloc, montage latéral

245 PSF(N)

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 250 bar
  • Débit, max. 350 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en plaque sandwich

320 PZ

  • Calibre 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Pression de service, max. 320 bar
  • Débit, max. 42 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres flasqués sur bloc, montage latéral

350 PSF(N)

  • Calibre 0040 … 1000
  • Pression de service, max. 350 bar
  • Débit, max. 490 l/min
  • Raccordement DN20, DN38, DN32
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtre pour montage sur bloc, fixation latérale par bride avec élément filtrant selon DIN 24550

450FEN0040 à 1000

  • Calibre 0040 … 1000
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 450 bar
  • Débit, max. 518 l/min
  • Raccordement jusqu'à DN 50
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres flasqués sur bloc, montage vertical

450 PBF(N)

  • Calibre 0040 … 1000
  • Pression de service, max. 450 bar
  • Débit, max. 450 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 01:15:22