取消
确定

您的位置:

油路块安装过滤器


阀块安装过滤器适用于直接安装在泵块和阀块上。它们安装在要保护的控制单元或控制器的上游。


油路块安装过滤器,用于侧面法兰安装

245 PSF(N)

  • 规格 0040 … 0400
  • 最大工作压力 250 bar
  • 最大流量 350 l/min
  • 工作温度 -10 … +100 °C

油路块安装过滤器,用于叠加阀板安装

320 PZ

  • 规格 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • 最大工作压力 320 bar
  • 最大流量 42 l/min
  • 工作温度 -10 … +100 °C

油路块安装过滤器,用于侧面法兰安装

350 PSF(N)

  • 规格 0040 … 1000
  • 最大工作压力 350 bar
  • 最大流量 490 l/min
  • 连接 DN20, DN38, DN32
  • 工作温度 -10 … +100 °C

阀块安装过滤器,用于侧向法兰安装,带符合 DIN 24550 标准的过滤器滤芯

450FEN0040 至 1000

  • 规格 0040 … 1000
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 450 bar
  • 最大流量 518 l/min
  • 连接 最高 DN 50
  • 工作温度 -10 … +100 °C

油路块安装过滤器,用于垂直法兰安装

450 PBF(N)

  • 规格 0040 … 1000
  • 最大工作压力 450 bar
  • 最大流量 450 l/min
  • 工作温度 -10 … +100 °C


可以调整,状态 2019-09-06 20:32:33