cancelar
OK

You are here:

Filtro para montaje sobre bloques


Los filtros para montaje sobre bloques son adecuados para el montaje directo en bloques de bomba y de mando. Se montan antes del dispositivo de mando o regulación que se debe proteger.


Filtro para montaje sobre bloques, abridable lateralmente

245 PSF(N)

  • Tamaño nominal 0040 … 0400
  • Presión de servicio, máx. 250 bar
  • Caudal, máx. 350 l/min
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro para montaje sobre bloques, para montaje como placa intermedia

320 PZ

  • Tamaño nominal 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Presión de servicio, máx. 320 bar
  • Caudal, máx. 42 l/min
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro para montaje sobre bloques, abridable lateralmente

350 PSF(N)

  • Tamaño nominal 0040 … 1000
  • Presión de servicio, máx. 350 bar
  • Caudal, máx. 490 l/min
  • Conexión DN20, DN38, DN32
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro para montaje sobre bloques, abridable lateralmente con elemento filtrante según DIN 24550

450FEN0040 a 1000

  • Tamaño nominal 0040 … 1000
  • Serie 2X
  • Presión de servicio, máx. 450 bar
  • Caudal, máx. 518 l/min
  • Conexión Hasta DN 50
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C

Filtro para montaje sobre bloques, abridable verticalmente

450 PBF(N)

  • Tamaño nominal 0040 … 1000
  • Presión de servicio, máx. 450 bar
  • Caudal, máx. 450 l/min
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-11 01:15:22