キャンセル
OK

You are here:

ガスケット取付形フィルタ


ガスケット取付形フィルタは、ポンプブロックやマニフォールドブロックへの直接取付に適合します。このフィルタは、保護する制御ユニットまたはコントローラの上流側に取り付けます。


ガスケット取付形(側面接続)フィルタ

245 PSF(N)

  • サイズ 0040 … 0400
  • 定格圧力 250 bar
  • 流量 (最大) 350 l/min
  • 作動温度 -10 … +100 °C

ガスケット取付形フィルタ

320 PZ

  • サイズ 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • 定格圧力 320 bar
  • 流量 (最大) 42 l/min
  • 作動温度 -10 … +100 °C

ガスケット取付形(側面接続)フィルタ

350 PSF(N)

  • サイズ 0040 … 1000
  • 定格圧力 350 bar
  • 流量 (最大) 490 l/min
  • 接続端子 DN20, DN38, DN32
  • 作動温度 -10 … +100 °C

ガスケット取付形フィルタ、側面フランジ取付用、DIN 24550 に準拠したフィルタエレメント付き

450FEN0040 から 1000

  • サイズ 0040 … 1000
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 450 bar
  • 流量 (最大) 518 l/min
  • 接続端子 最大 DN 50
  • 作動温度 -10 … +100 °C

ガスケット取付形フィルタ、縦型ガスケット取付用

450 PBF(N)

  • サイズ 0040 … 1000
  • 定格圧力 450 bar
  • 流量 (最大) 450 l/min
  • 作動温度 -10 … +100 °C


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 01:15:22