취소
확인

You are here:

블록 장착 필터


블록 마운팅 필터는 펌프 및 매니폴드에 직접 장착하기에 적합합니다. 보호가 필요한 업스트림 제어 장치나 컨트롤러에 설치됩니다.


측면 플랜지 장착용 블록 마운팅 필터

245 PSF(N)

  • 크기 0040 … 0400
  • 최대 작동압 250 bar
  • 유량, 최대. 350 l/min
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

샌드위치 평판 장착용 블록 장착 필터

320 PZ

  • 크기 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • 최대 작동압 320 bar
  • 유량, 최대. 42 l/min
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

측면 플랜지 장착용 블록 마운팅 필터

350 PSF(N)

  • 크기 0040 … 1000
  • 최대 작동압 350 bar
  • 유량, 최대. 490 l/min
  • 연결 DN20, DN38, DN32
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 엘리먼트를 포함한 측면 플랜지 장착용 블록 마운팅 필터

450FEN0040 ~ 1000

  • 크기 0040 … 1000
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 450 bar
  • 유량, 최대. 518 l/min
  • 연결 최대 DN 50
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

수직 플랜지 장착용 블록 장착 필터

450 PBF(N)

  • 크기 0040 … 1000
  • 최대 작동압 450 bar
  • 유량, 최대. 450 l/min
  • 작동 온도 -10 … +100 °C


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 01:15:22